norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1, 03108 forma B).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03107 Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C 254 kB

Planos

Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma C

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero para herramientas
Referencia
acero inoxidable
A

BCDEFGHJKFiltro
03107-05203107-5052555652M2,54,5R 11,5
03107-06203107-5062666862M35R 11,8
03107-08203107-50828881082M36R 21,9
03107-10203107-510210101013102,5M36R 2,52,5
03107-12203107-512212121215123M48R 32,5
03107-14203107-514214141417143,5M48R 3,53,9
03107-16203107-516216161620164M510R 44,3
03107-20203107-520220202025205M510R 55
03107-252-25252525256M510R 65,6
03107-302-30303030308M612R 88,8
03107-402-404040404010M612R 1012,8
03107-502-505050505012M612R 1216,7