norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas o acero inoxidable 1.4305.Versión:Acero endurecido y pulido.
Acero inoxidable pulido y colsterizado.
Indicación:Los pernos de alojamiento con extremo esférico facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. La inclinación de sujeción, también llamada efecto cajón, que se provoca por la colocación de la pieza de ensamblaje en diagonal o por fuerzas que no afectan al eje de perno durante el deslizamiento, se minimiza por el extremo esférico y la inclinación del ensamblado subsiguiente (ver también esquema de ensamblado 1, 03108 forma B).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03108 Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D 253 kB

Planos

Pernos de alojamiento con extremo esférico aplanado, forma D

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero para herramientas
Referencia
acero inoxidable
A

BCDEFGHJKFiltro
03108-06203108-5062646462M2,54,5R 11,7
03108-08203108-5082868682M36R 22
03108-10203108-5102107107102,5M36R 2,52,5
03108-12203108-5122128128123M48R 32,5
03108-14203108-514214101410143,5M48R 3,53,76
03108-16203108-516216121612164M510R 44,3
03108-20203108-520220142014205M510R 55
03108-222-22162216225,5M510R 5,55
03108-252-25182518256M510R 65,6