norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cilindro de posicionamiento de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Cilindro de posicionamiento tratado en caliente y bruñido.
Bolas endurecidas, acabado natural.
Indicación:Cilindro de posicionamiento con sistema de sujeción rápida para ahorrar más tiempo durante el equipamiento.

Insertar el cilindro de posicionamiento en la perforación de alojamiento y empujar el botón hacia dentro. De esta manera se separan las tres bolas de ajuste hacia afuera para posicionar los componentes. Mediante el apriete posterior del tornillo de sujeción con una llave hexagonal con un 1/4 de giro se logra un apriete seguro y en unión continua del componente.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03153 Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápido 397 kB
 03153 Indicacion tecnica Sistema de posicionamiento y sujecion 430 kB

Planos

Cilindros de posicionamiento con sistema de sujeción rápido

Selección/filtro de artículos

Referencia

Grosor de la placa
de sujeción ±0,05
DD1D2LL1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
03153-1130131313251627,612441 107.23 €
03153-1130202013251634,612441 109.78 €
03153-1160202016322036,515682 109.96 €
03153-1160252516322041,515682 112.18 €
03153-1200202020402539,515682 112.38 €
03153-1200252520402544,515682 114.74 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83