norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03154 Casquillos de centrado 251 kB

Planos

Casquillos de centrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D

T=ToleranciaD1LPerforación de alojamiento
del casquillo de centrado
Ø +0,010
CADAcc.PrecioPedir
03154-113013calidad I13+0,005 - +0,01819,041319,016 20.31 €
03154-113020calidad I13+0,005 - +0,01819,042019,016 21.18 €
03154-116020calidad I16+0,005 - +0,01825,0422025,016 16.50 €
03154-116025calidad I16+0,005 - +0,01825,0422525,016 21.18 €
03154-120020calidad I20+0,005 - +0,01835,0422035,018 17.93 €
03154-120025calidad I20+0,005 - +0,01835,0422535,018 25.00 €
03154-125020calidad I25+0,005 - +0,01835,0422035,018 17.93 €
03154-125025calidad I25+0,005 - +0,01835,0422535,018 25.00 €
03154-130020calidad I30+0,005 - +0,01845,0422045,018 24.46 €
03154-130025calidad I30+0,005 - +0,01845,0422545,018 33.06 €
03154-135020calidad I35+0,005 - +0,01845,0422045,018 30.10 €
03154-135025calidad I35+0,005 - +0,01845,0422545,018 33.06 €
03154-135040calidad I35+0,005 - +0,01845,0424045,018 35.71 €
03154-135050calidad I35+0,005 - +0,01845,0425045,018 37.88 €
03154-150020calidad I50+0,005 - +0,01863,5462063,521 57.42 €
03154-150040calidad I50+0,005 - +0,01863,5464063,521 65.70 €
03154-150050calidad I50+0,005 - +0,01863,5465063,521 70.54 €
03154-213013calidad II13+0,025 - +0,05019,041319,016 20.31 €
03154-213020calidad II13+0,025 - +0,05019,042019,016 21.18 €
03154-216020calidad II16+0,025 - +0,05025,0422025,016 20.31 €
03154-216025calidad II16+0,025 - +0,05025,0422525,016 21.18 €
03154-220020calidad II20+0,025 - +0,05035,0422035,018 22.06 €
03154-220025calidad II20+0,025 - +0,05035,0422535,018 25.00 €
03154-225020calidad II25+0,025 - +0,05035,0422035,018 22.06 €
03154-225025calidad II25+0,025 - +0,05035,0422535,018 25.00 €
03154-230020calidad II30+0,025 - +0,05045,0422045,018 30.10 €
03154-235025calidad II35+0,025 - +0,05045,0422545,018 33.06 €
03154-235040calidad II35+0,025 - +0,05045,0424045,018 35.71 €
03154-235050calidad II35+0,025 - +0,05045,0425045,018 37.88 €
03154-250025calidad II50+0,025 - +0,05063,5462563,521 61.00 €
03154-250050calidad II50+0,025 - +0,05063,5465063,521 70.54 €