|
|
03154Casquillos de centrado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm. Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm. Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras. Ver otras indicaciones en la información general.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D | T=Tolerancia | D1 | L | Perforación de alojamiento del casquillo de centrado Ø +0,010 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03154-113013 | calidad I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 20.31 € | | 03154-113020 | calidad I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 21.18 € | | 03154-116020 | calidad I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 16.50 € | | 03154-116025 | calidad I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 21.18 € | | 03154-120020 | calidad I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 17.93 € | | 03154-120025 | calidad I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 25.00 € | | 03154-125020 | calidad I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 17.93 € | | 03154-125025 | calidad I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 25.00 € | | 03154-130020 | calidad I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 24.46 € | | 03154-130025 | calidad I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 33.06 € | | 03154-135020 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 30.10 € | | 03154-135025 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 33.06 € | | 03154-135040 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 35.71 € | | 03154-135050 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 37.88 € | | 03154-150020 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 57.42 € | | 03154-150040 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 65.70 € | | 03154-150050 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 70.54 € | | 03154-213013 | calidad II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 20.31 € | | 03154-213020 | calidad II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 21.18 € | | 03154-216020 | calidad II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 20.31 € | | 03154-216025 | calidad II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 21.18 € | | 03154-220020 | calidad II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 22.06 € | | 03154-220025 | calidad II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 25.00 € | | 03154-225020 | calidad II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 22.06 € | | 03154-225025 | calidad II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 25.00 € | | 03154-230020 | calidad II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 30.10 € | | 03154-235025 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 33.06 € | | 03154-235040 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 35.71 € | | 03154-235050 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 37.88 € | | 03154-250025 | calidad II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 61.00 € | | 03154-250050 | calidad II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 70.54 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|