|
|
03190Pernos de bloqueo de acero con empuñadura en estrella de cinco... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Termoplástico. Clavija de bloqueo o perno roscado de acero 5.8.Versión:Empuñadura gris antracita. Clavija de bloqueo o perno roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Color cubierta
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | L1 | Carrera S | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03190-1105 | 1 | gris antracita RAL 7021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 8.67 € | | 03190-11055 | 1 | gris claro RAL 7035 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 8.67 € | | 03190-11056 | 1 | rojo tráfico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 8.67 € | | 03190-11057 | 1 | amarillo colza RAL 1021 | 5 | M10x1 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 | | | 8.67 € | | 03190-1206 | 2 | gris antracita RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 9.64 € | | 03190-12065 | 2 | gris claro RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 9.64 € | | 03190-12066 | 2 | rojo tráfico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 9.64 € | | 03190-12067 | 2 | amarillo colza RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 | | | 9.64 € | | 03190-13085 | 3 | gris claro RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 12.39 € | | 03190-13086 | 3 | rojo tráfico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 12.39 € | | 03190-1308 | 3 | gris antracita RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 12.39 € | | 03190-13087 | 3 | amarillo colza RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 | | | 12.39 € | | 03190-1410 | 4 | gris antracita RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 18.22 € | | 03190-14105 | 4 | gris claro RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 18.22 € | | 03190-14106 | 4 | rojo tráfico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 18.22 € | | 03190-14107 | 4 | amarillo colza RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 | | | 18.22 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|