norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura, botón pulsador de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión:Empuñadura negra.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.
La versión con forma A es adecuada para rangos de uso con requisitos más altos y precisos.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Características:Forma A:
Perno pulido, collar metálico, gran fuerza de extracción axial
Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....
Indicación sobre el dibujo:
1) Cabeza de metal
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03193_A Perno de bloqueo de bola autobloqueante, forma A, unión de metal 107 kB

Planos

Perno de bloqueo de bola autobloqueante, forma A, unión de metal

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

FormaDD1D2D3LL1L2Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
Filtro
03193-38050***A3855,51610/15/20/25/30632,5515
03193-38060***A3866,851610/15/20/25/30/35/40/45/50732,5622
03193-38080***A3889,51620/25/30/35/40/45/50832,5838
03193-47100***A4710122320/25/30/35/40/45/50/609401060
03193-47120***A471214,52325/30/35/40/45/50/60/70/8010401286
03193-47160***A4716192330/35/40/45/50/60/70/80134016153