norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura, botón pulsador de termoplástico.
Partes de acero inoxidable.
Versión:Empuñadura negra.
Botón pulsador rojo tráfico.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.
La versión con forma A es adecuada para rangos de uso con requisitos más altos y precisos.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Características:Forma A:
Perno pulido, collar metálico, gran fuerza de extracción axial
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Indicación sobre el dibujo:
1) Cabeza de metal
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03193_A Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y collar de metal 116 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y collar de metal

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2D3LL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03193-3805010A3855,51610632,516515  16.50 €
03193-3805015A3855,51615632,521515  16.50 €
03193-3805020A3855,51620632,526515  16.63 €
03193-3805025A3855,51625632,531515  16.63 €
03193-3805030A3855,51630632,536515  17.57 €
03193-3806010A3866,851610732,517622  16.50 €
03193-3806015A3866,851615732,522622  16.50 €
03193-3806020A3866,851620732,527622  17.05 €
03193-3806025A3866,851625732,532622  16.63 €
03193-3806030A3866,851630732,537622  17.93 €
03193-3806035A3866,851635732,542622  17.57 €
03193-3806040A3866,851640732,547622  18.22 €
03193-3806045A3866,851645732,552622  17.79 €
03193-3806050A3866,851650732,557622  18.22 €
03193-3808020A3889,51620832,528838  17.16 €
03193-3808025A3889,51625832,533838  17.16 €
03193-3808030A3889,51630832,538838  18.08 €
03193-3808035A3889,51635832,543838  18.08 €
03193-3808040A3889,51640832,548838  18.38 €
03193-3808045A3889,51645832,553838  18.38 €
03193-3808050A3889,51650832,558838  18.38 €
03193-4710020A4710122320940291060  27.98 €
03193-4710025A4710122325940341060  27.98 €
03193-4710030A4710122330940391060  29.38 €
03193-4710035A4710122335940441060  29.38 €
03193-4710040A4710122340940491060  29.38 €
03193-4710045A4710122345940541060  29.69 €
03193-4710050A4710122350940591060  29.69 €
03193-4710060A4710122360940691060  30.83 €
03193-4712025A471214,523251040351286  28.81 €
03193-4712030A471214,523301040401286  30.25 €
03193-4712035A471214,523351040451286  30.25 €
03193-4712040A471214,523401040501286  30.25 €
03193-4712045A471214,523451040551286  30.25 €
03193-4712050A471214,523501040601286  30.25 €
03193-4712060A471214,523601040701286  31.68 €
03193-4712070A471214,523701040801286  33.13 €
03193-4712080A471214,523801040901286  33.13 €
03193-4716030A471619233013404316153  51.49 €
03193-4716035A471619233513404816153  51.49 €
03193-4716040A471619234013405316153  51.49 €
03193-4716045A471619234513405816153  51.61 €
03193-4716050A471619235013406316153  51.61 €
03193-4716060A471619236013407316153  55.20 €
03193-4716070A471619237013408316153  55.20 €
03193-4716080A471619238013409316153  58.80 €