norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente.
Resistente a la corrosión. Posibilidad de fijación para cable de retención. Rango de aplicación de temperatura máx. +250 °C.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03194 Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante 182 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable autobloqueante

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaDD1D2D3LL1L2L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03194-23050102555,51410626,516515  0,00 €
03194-23050152555,51415626,521515  0,00 €
03194-23050202555,51420626,526515  0,00 €
03194-23050252555,51425626,531515  0,00 €
03194-23050302555,51430626,536515  0,00 €
03194-23060102566,851410726,517622  0,00 €
03194-23060152566,851415726,522622  0,00 €
03194-23060202566,851420726,527622  0,00 €
03194-23060252566,851425726,532622  0,00 €
03194-23060302566,851430726,537622  0,00 €
03194-23060352566,851435726,542622  0,00 €
03194-23060402566,851440726,547622  0,00 €
03194-23060452566,851445726,552622  0,00 €
03194-23060502566,851450726,557622  0,00 €
03194-23080202589,51420826,528838  0,00 €
03194-23080252589,51425826,533838  0,00 €
03194-23080302589,51430826,538838  0,00 €
03194-23080352589,51435826,543838  0,00 €
03194-23080402589,51440826,548838  0,00 €
03194-23080452589,51445826,553838  0,00 €
03194-23080502589,51450826,558838  0,00 €
03194-31100203310121920934,6291060  0,00 €
03194-31100253310121925934,6341060  0,00 €
03194-31100303310121930934,6391060  0,00 €
03194-31100353310121935934,6441060  0,00 €
03194-31100403310121940934,6491060  0,00 €
03194-31100453310121945934,6541060  0,00 €
03194-31100503310121950934,6591060  0,00 €
03194-31100603310121960934,6691060  0,00 €
03194-3112025331214,519251034,6351286  0,00 €
03194-3112030331214,519301034,6401286  0,00 €
03194-3112035331214,519351034,6451286  0,00 €
03194-3112040331214,519401034,6501286  0,00 €
03194-3112045331214,519451034,6551286  0,00 €
03194-3112050331214,519501034,6601286  0,00 €
03194-3112060331214,519601034,6701286  0,00 €
03194-3112070331214,519701034,6801286  0,00 €
03194-3112080331214,519801034,6901286  0,00 €
03194-3116030331619203013,334,643,316153  0,00 €
03194-3116035331619203513,334,648,316153  0,00 €
03194-3116040331619204013,334,653,316153  0,00 €
03194-3116045331619204513,334,658,316153  0,00 €
03194-3116050331619205013,334,663,316153  0,00 €
03194-3116060331619206013,334,673,316153  0,00 €
03194-3116070331619207013,334,683,316153  0,00 €
03194-3116080331619208013,334,693,316153  0,00 €