norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perno de acero inoxidable 1.4542.
Empuñadura de fundición inyectada de aluminio EN-AC 46000.
Botón pulsador de aluminio EN-AW 2024 T4.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable.
Versión:Perno endurecido con 40 HRC mín. y pasivado.
Empuñadura negra anodizada.
Botón pulsador azul anodizado.
Bolas endurecidas con 58 +4 HRC y pasivadas.
Muelle de compresión pasivado.
Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura y permanente. En caso necesario, los pernos de bloqueo de bola se pueden equipar con un cable de retención.

El perno de acero inoxidable endurecido y resistente permite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Accesorios:Cable de seguridad en espiral 03199-10200
Cable de retención con ojete 03199-....
Ojo de llave 03199-15/19/23
Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197....
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03196 Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L autobloqueante 151 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con empuñadura en L autobloqueante

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaBD1D2D3D4LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03196-1440501046,755,5411,95,810630,719,316524,4  0,00 €
03196-1440501546,755,5411,95,815630,719,321524,4  0,00 €
03196-1440502046,755,5411,95,820630,719,326524,4  0,00 €
03196-1440502546,755,5411,95,825630,719,331524,4  0,00 €
03196-1440503046,755,5411,95,830630,719,336524,4  0,00 €
03196-1440503546,755,5411,95,835630,719,341524,4  0,00 €
03196-1440504046,755,5411,95,840630,719,346524,4  0,00 €
03196-1440505046,755,5411,95,850630,719,356524,4  0,00 €
03196-1440506046,755,5411,95,860630,719,366524,4  0,00 €
03196-1440507046,755,5411,95,870630,719,376524,4  0,00 €
03196-1440601046,766,9911,95,810730,719,317635,64  0,00 €
03196-1440601546,766,9911,95,815730,719,322635,64  0,00 €
03196-1440602046,766,9911,95,820730,719,327635,64  0,00 €
03196-1440602546,766,9911,95,825730,719,332635,64  0,00 €
03196-1440603046,766,9911,95,830730,719,337635,64  0,00 €
03196-1440603546,766,9911,95,835730,719,342635,64  0,00 €
03196-1440604046,766,9911,95,840730,719,347635,64  0,00 €
03196-1440605046,766,9911,95,850730,719,357635,64  0,00 €
03196-1440606046,766,9911,95,860730,719,367635,64  0,00 €
03196-1440607046,766,9911,95,870730,719,377635,64  0,00 €
03196-1440608046,766,9911,95,880730,719,387635,64  0,00 €
03196-1440801046,789,4211,95,810830,719,318863,8  0,00 €
03196-1440801546,789,4211,95,815830,719,323863,8  0,00 €
03196-1440802046,789,4211,95,820830,719,328863,8  0,00 €
03196-1440802546,789,4211,95,825830,719,333863,8  0,00 €
03196-1440803046,789,4211,95,830830,719,338863,8  0,00 €
03196-1440803546,789,4211,95,835830,719,343863,8  0,00 €
03196-1440804046,789,4211,95,840830,719,348863,8  0,00 €
03196-1440805046,789,4211,95,850830,719,358863,8  0,00 €
03196-1440806046,789,4211,95,860830,719,368863,8  0,00 €
03196-1440807046,789,4211,95,870830,719,378863,8  0,00 €
03196-1440808046,789,4211,95,880830,719,388863,8  0,00 €
03196-1511001554,11011,8614,27,415934,822,12410100,1  0,00 €
03196-1511002054,11011,8614,27,420934,822,12910100,1  0,00 €
03196-1511002554,11011,8614,27,425934,822,13410100,1  0,00 €
03196-1511003054,11011,8614,27,430934,822,13910100,1  0,00 €
03196-1511003554,11011,8614,27,435934,822,14410100,1  0,00 €
03196-1511004054,11011,8614,27,440934,822,14910100,1  0,00 €
03196-1511005054,11011,8614,27,450934,822,15910100,1  0,00 €
03196-1511006054,11011,8614,27,460934,822,16910100,1  0,00 €
03196-1511007054,11011,8614,27,470934,822,17910100,1  0,00 €
03196-1511008054,11011,8614,27,480934,822,18910100,1  0,00 €
03196-1511009054,11011,8614,27,490934,822,19910100,1  0,00 €
03196-1511010054,11011,8614,27,4100934,822,110910100,1  0,00 €
03196-1571202060,21214,4518,310,7201040,625,43012144,06  0,00 €
03196-1571202560,21214,4518,310,7251040,625,43512144,06  0,00 €
03196-1571203060,21214,4518,310,7301040,625,44012144,06  0,00 €
03196-1571203560,21214,4518,310,7351040,625,44512144,06  0,00 €
03196-1571204060,21214,4518,310,7401040,625,45012144,06  0,00 €
03196-1571205060,21214,4518,310,7501040,625,46012144,06  0,00 €
03196-1571206060,21214,4518,310,7601040,625,47012144,06  0,00 €
03196-1571207060,21214,4518,310,7701040,625,48012144,06  0,00 €
03196-1571208060,21214,4518,310,7801040,625,49012144,06  0,00 €
03196-1571209060,21214,4518,310,7901040,625,410012144,06  0,00 €
03196-1571210060,21214,4518,310,71001040,625,411012144,06  0,00 €
03196-1681602568,3161923,913,725144528,23916257,18  0,00 €
03196-1681603068,3161923,913,730144528,24416257,18  0,00 €
03196-1681603568,3161923,913,735144528,24916257,18  0,00 €
03196-1681604068,3161923,913,740144528,25416257,18  0,00 €
03196-1681605068,3161923,913,750144528,26416257,18  0,00 €
03196-1681606068,3161923,913,760144528,27416257,18  0,00 €
03196-1681607068,3161923,913,770144528,28416257,18  0,00 €
03196-1681608068,3161923,913,780144528,29416257,18  0,00 €
03196-1681609068,3161923,913,790144528,210416257,18  0,00 €
03196-1681610068,3161923,913,7100144528,211416257,18  0,00 €