norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cable de retención de acero inoxidable.
Dispositivo de sujeción y orejeta de presión de aluminio.
Versión:Cable de retención con camisa de plástico.Indicación:Con el cable de retención y el ojo de llave 03199, los pernos de bloqueo de bola 03193, 03194 y 03196, así como los pernos enchufables 03195, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.
Temperatura de aplicación: +80 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03199_A Cable de retención forma A con ojete y terminal de cable prensado 99,3 kB

Planos

Cable de retención forma A con ojete y terminal de cable prensado

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaLCADAcc.PrecioPedir
03199-0150A150 2.23 €
03199-0200A200 2.74 €
03199-0300A300 2.93 €
03199-0500A500 3.32 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83