norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión y abrazadera de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197
Cable de seguridad en espiral 03199
Cable de retención con ojete 03199
Ojo de llave 03199
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03415_B Pernos de bloqueo de bola, de acero inoxidable, forma B 170 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola, de acero inoxidable, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-101205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911515  14.12 €
03415-101205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911515  14.12 €
03415-101205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911515  14.12 €
03415-101205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911515  14.12 €
03415-101205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911515  14.82 €
03415-101206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811622  14.23 €
03415-101206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811622  14.23 €
03415-101206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811622  14.23 €
03415-101206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811622  14.23 €
03415-101206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811622  15.66 €
03415-101206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811622  15.66 €
03415-101206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811622  15.66 €
03415-101206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811622  15.66 €
03415-101206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811622  15.66 €
03415-101508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815838  15.12 €
03415-101508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815838  15.12 €
03415-101508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815838  16.80 €
03415-101508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815838  16.80 €
03415-101508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815838  16.80 €
03415-101508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815838  16.80 €
03415-101508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815838  16.80 €
03415-101510020B15,5101213,524208,93346,722,728,9151060  22.69 €
03415-101510025B15,5101213,524258,93346,722,733,9151060  22.69 €
03415-101510030B15,5101213,524308,93346,722,738,9151060  23.83 €
03415-101510035B15,5101213,524358,93346,722,743,9151060  23.83 €
03415-101510040B15,5101213,524408,93346,722,748,9151060  23.83 €
03415-101510045B15,5101213,524458,93346,722,753,9151060  23.83 €
03415-101510050B15,5101213,524508,93346,722,758,9151060  23.83 €
03415-101510060B15,5101213,524608,93346,722,768,9151060  25.08 €
03415-102112025B221214,52033259,939,559,330,334,9211286  23.30 €
03415-102112030B221214,52033309,939,559,330,339,9211286  24.29 €
03415-102112035B221214,52033359,939,559,330,344,9211286  24.29 €
03415-102112040B221214,52033409,939,559,330,349,9211286  24.29 €
03415-102112045B221214,52033459,939,559,330,354,9211286  24.29 €
03415-102112050B221214,52033509,939,559,330,359,9211286  24.29 €
03415-102112060B221214,52033609,939,559,330,369,9211286  25.35 €
03415-102112070B221214,52033709,939,559,330,379,9211286  25.98 €
03415-102112080B221214,52033809,939,559,330,389,9211286  25.98 €
03415-102116030B22161920333013,139,559,330,343,12116153  40.71 €
03415-102116035B22161920333513,139,559,330,348,12116153  40.71 €
03415-102116040B22161920334013,139,559,330,353,12116153  40.71 €
03415-102116045B22161920334513,139,559,330,358,12116153  40.71 €
03415-102116050B22161920335013,139,559,330,363,12116153  40.71 €
03415-102116060B22161920336013,139,559,330,373,12116153  43.85 €
03415-102116070B22161920337013,139,559,330,383,12116153  43.85 €
03415-102116080B22161920338013,139,559,330,393,12116153  46.54 €