norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión y abrazadera de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes y piezas de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Ventajas:Permite uniones a grandes distancias.
Aplicación muy flexible, ya que la longitud del perno no se tiene que adaptar a la anchura del componente.
A petición:Otras longitudes de perno.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola con soporte del cabezal 03425.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03415-10 Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, con soporte del cabezal 126 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, con soporte del cabezal

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, con soporte del cabezal, forma A

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, con soporte del cabezal, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D5LL1L2L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-10-001205050A11,555,5101,5347255011510 0,00 €
03415-10-001205100A11,555,5101,53972510011510 0,00 €
03415-10-001205150A11,555,5101,531472515011510 0,00 €
03415-10-001206050A11,566,85102347255011614 0,00 €
03415-10-001206100A11,566,851023972510011614 0,00 €
03415-10-001206150A11,566,8510231472515011614 0,00 €
03415-10-001508100A15,589,513,533,596,53310015826 0,00 €
03415-10-001508150A15,589,513,533,5146,53315015826 0,00 €
03415-10-001508200A15,589,513,533,5196,53320015826 0,00 €
03415-10-001510100A15,5101213,543,596,533100151040 0,00 €
03415-10-001510150A15,5101213,543,5146,533150151040 0,00 €
03415-10-001510200A15,5101213,543,5196,533200151040 0,00 €
03415-10-002112150A221214,5204,53,5146,539,5150211257 0,00 €
03415-10-002112200A221214,5204,53,5196,539,5200211257 0,00 €
03415-10-002112250A221214,5204,53,5246,539,5250211257 0,00 €
03415-10-002116150A221619206,5414639,51502116100 0,00 €
03415-10-002116200A221619206,5419639,52002116100 0,00 €
03415-10-002116250A221619206,5424639,52502116100 0,00 €

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, con soporte del cabezal, forma B

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de bola de acero inoxidable, con soporte del cabezal, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3D4D5LL1L2L3L4L5SWPerforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03415-10-101205050B11,555,51018,31,53472534,616,65011510 0,00 €
03415-10-101205100B11,555,51018,31,53972534,616,610011510 0,00 €
03415-10-101205150B11,555,51018,31,531472534,616,615011510 0,00 €
03415-10-101206050B11,566,851018,323472534,616,65011614 0,00 €
03415-10-101206100B11,566,851018,323972534,616,610011614 0,00 €
03415-10-101206150B11,566,851018,3231472534,616,615011614 0,00 €
03415-10-101508100B15,589,513,52433,596,53346,722,710015826 0,00 €
03415-10-101508150B15,589,513,52433,5146,53346,722,715015826 0,00 €
03415-10-101508200B15,589,513,52433,5196,53346,722,720015826 0,00 €
03415-10-101510100B15,5101213,52443,596,53346,722,7100151040 0,00 €
03415-10-101510150B15,5101213,52443,5146,53346,722,7150151040 0,00 €
03415-10-101510200B15,5101213,52443,5196,53346,722,7200151040 0,00 €
03415-10-102112150B221214,520334,53,5146,539,559,330,3150211257 0,00 €
03415-10-102112200B221214,520334,53,5196,539,559,330,3200211257 0,00 €
03415-10-102112250B221214,520334,53,5246,539,559,330,3250211257 0,00 €
03415-10-102116150B22161920336,5414639,559,330,31502116100 0,00 €
03415-10-102116200B22161920336,5419639,559,330,32002116100 0,00 €
03415-10-102116250B22161920336,5424639,559,330,32502116100 0,00 €