norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo y pernos de retención de norelem
Se denomina perno de bloqueo o, como se suele llamar también, perno de retención, a una unidad de enclavamiento que permite fijar o indexar en una posición definida un elemento móvil de una máquina.
La estructura de los pernos de bloqueo y los pernos de retención
El perno de bloqueo clásico tiene un botón de tracción o, también, un anillo de tracción. La clavija de bloqueo se extrae de la pieza complementaria correspondiente mediante un mecanismo. De este modo, las conexiones insertadas se pueden fijar y soltar rápidamente y sin complicaciones.
La forma de funcionamiento de los pernos de bloqueo y los pernos de retención
Los pernos de bloqueo están formados de una guía con una clavija en su interior. Cuando se tira de la empuñadura, la clavija se introduce en la guía y la posición de la pieza móvil se puede cambiar. Cuando se alcanza la posición deseada, la tracción se suelta y el perno de bloqueo fija la posición de la pieza móvil. Los pernos de retención soportan las fuerzas transversales más elevadas. Para cambiar la posición de bloqueo se requiere la intervención manual de un usuario.
Con el perno de bloqueo se puede soltar una conexión positiva existente entre un componente montado fijo y un componente móvil. Esto se consigue accionando manualmente el botón o el anillo de tracción, mediante un accionamiento a distancia o con un control neumático, un nuevo desarrollo que supone todo un hito en la automatización. Los pernos de retención se utilizan cuando es necesario impedir cambios de posición por efecto de las fuerzas transversales.
Los campos de utilización de los pernos de retención y los pernos de bloqueo
Los pernos de bloqueo de norelem están disponibles en numerosas versiones. Por eso, los pernos de bloqueo se prestan para un campo de uso sumamente variado:
Asegurar dispositivos de giro y basculantes
Posicionamiento de topes
Ajuste de altura
Separación rápida de componentes
Los pernos de bloqueo de norelem son sumamente robustos y duraderos. En la verificación de la calidad se hace especial hincapié en una marcha exacta y en el enclavamiento perfecto en la posición final. Esta calidad de los pernos garantiza una funcionalidad sin incidencias en la práctica.
Los distintos tipos de pernos de retención y pernos de bloqueo
Los pernos de bloqueo de norelem están disponibles en muchas versiones y formas constructivas. Además de las variantes de acero, hay disponibles pernos de bloqueo de acero inoxidable, de una alta calidad especial.
Las distintas denominaciones de formas describen las pequeñas diferencias entre los pernos de bloqueo: Hay modelos con seguro roscado, con clavija de bloqueo extendida, versiones cortas, pernos de retención para piezas de paredes finas, una variante ECO, pernos de bloqueo con mecanismo de bloqueo, con protección contra torsión e inclinación de ataque, con marca de enclavamiento, así como con o sin collar y con o sin tope.
norelem ofrece además pernos de bloqueo Premium y de precisión de alta calidad con clavija de bloqueo cilíndrica o cónica, con enclavamiento neumático y con inclinación de ataque. La inclinación de ataque permite una colocación automática del perno mediante fuerzas transversales unilaterales.
El perno de bloqueo neumático de norelem crea un nuevo modelo de referencia en la automatización. El perno de bloqueo se acciona aplicando aire comprimido. La reposición se realiza desconectando el suministro de aire. Los pernos de bloqueo neumáticos se utilizan, por ejemplo, en las plantas de producción sincronizadas o en los dispositivos de montaje, así como en aplicaciones relevantes según criterios de seguridad que no permitan un desbloqueo manual.
Para las áreas en que la clavija de bloqueo no debe alcanzar el tope hay pernos de bloqueo con seguro roscado. Con el seguro roscado se puede adaptar exactamente la profundidad de montaje a los componentes existentes, de forma que no hace falta ningún tope.
Los modelos con enclavamiento se prestan para las aplicaciones en que se desea evitar el movimiento indeseado del perno de bloqueo. Convencen por su facilidad de uso. Al pulsar el botón pulsador tiene lugar el cierre de bloqueo. Un botón rojo de desbloqueo permite, de forma muy práctica, soltar y cambiar la posición de bloqueo.
Otra solución de norelem son los pernos de bloqueo con protección contra la torsión, que están disponibles con rosca fina y normal. El seguro especial se encarga de que no cambie la posición del perno con respecto al manguito. La inclinación de ataque permite una salida automática del perno mediante fuerzas transversales unilaterales. Los tornillos se sueltan hasta la marca del perno, lo que permite en la retícula un giro de la inclinación de ataque de 60º.
En los espacios constructivos inaccesibles, cuando el manejo resulta difícil o si es necesario un accionamiento remoto por razones de ergonomía o de seguridad, los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia son la solución ideal. El acoplamiento entre perno de bloqueo y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. De forma alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada adjunta (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento individual en el sistema.
Los pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica constituyen una combinación óptima para posicionar y fijar con rapidez. Con la versión de precisión del perno de bloqueo y del casquillo, se logra una alta precisión de repetición al ensamblar dos elementos.
Todos los pernos de nuestra gama están disponibles, en general, con clavijas de longitudes corrientes de 24-134 mm y pernos de diámetros habituales de 3-25.
Además de los pernos de bloqueo, norelem ofrece los siguientes accesorios: