norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:Versión de acero inoxidable A2:
Casquillo y botón de maniobra 1.4305.
Clavija de bloqueo endurecida 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.

Versión de acero inoxidable A4:
Casquillo, botón de maniobra y clavija de bloqueo 1.4404.
Muelle de compresión 1.4401 o 1.4571.
Versión:Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.
Botón de maniobra con acabado natural o tratado con chorro.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_A Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de acero inoxidable 171 kB

Planos

Perno de bloqueo de acero inoxidable, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Botón
de maniobra
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-001903Aacero inoxidable1.4034-endurecido3M6x0,751434,5125103,580,84,510 17.87 €
03089-001004Aacero inoxidable1.4034-endurecido4M8x11843156134101612  17.03 €
03089-001105Aacero inoxidable1.4034-endurecido5M10x12150177155131,3512  14.56 €
03089-001206Aacero inoxidable1.4034-endurecido6M12x1,52559208176141,8614  17.19 €
03089-001308Aacero inoxidable1.4034-endurecido8M16x1,533772610238192,31535  24.08 €
03089-001410Aacero inoxidable1.4034-endurecido10M20x1,5338328122510222,81534 28.58 €
03089-001412Aacero inoxidable1.4034-endurecido12M20x1,5338728142512222,81539 47.63 €
03089-001516Aacero inoxidable1.4034-endurecido16M24x24010632182816273,22046 54.13 €
03089-111903Aacero inoxidable1.4305-no endurecido3M6x0,751434,5125103,580,84,510 17.87 €
03089-111004Aacero inoxidable1.4305-no endurecido4M8x11843156134101612  17.03 €
03089-111105Aacero inoxidable1.4305-no endurecido5M10x12150177155131,3512  14.56 €
03089-111206Aacero inoxidable1.4305-no endurecido6M12x1,52559208176141,8614  17.19 €
03089-111308Aacero inoxidable1.4305-no endurecido8M16x1,533772610238192,31535  24.08 €
03089-111410Aacero inoxidable1.4305-no endurecido10M20x1,5338328122510222,81534 28.58 €
03089-111412Aacero inoxidable1.4305-no endurecido12M20x1,5338728142512222,81539 47.63 €
03089-111516Aacero inoxidable1.4305-no endurecido16M24x24010632182816273,22046 54.13 €
03089-061903Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23.16 €
03089-061004Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado4M8x11843156134101715,5 22.07 €
03089-061105Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado5M10x12150177155131,3412,5 18.89 €
03089-061206Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 22.32 €
03089-061308Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado8M16x1,533772610238192,31535 31.25 €
03089-061410Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 34.29 €
03089-061412Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 49.90 €
03089-061516Aacero inoxidable1.4404acabado naturalniquelado16M24x24010632182816273,22040 59.40 €
03089-171903Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23.16 €
03089-171004Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural4M8x11843156134101715,5 22.07 €
03089-171105Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural5M10x12150177155131,3412,5 18.89 €
03089-171206Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural6M12x1,52559208176141,8714,5 22.32 €
03089-171308Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural8M16x1,533772610238192,31535 31.25 €
03089-171410Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural10M20x1,5338328122510222,81530 34.29 €
03089-171412Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural12M20x1,5338728142512222,81539 49.90 €
03089-171516Aacero inoxidable1.4404acabado naturalacabado natural16M24x24010632182816273,22040 59.40 €
03089-0619031Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23.16 €
03089-0610041Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado4M8x11843156134101715,5 22.07 €
03089-0611051Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado5M10x12150177155131,3412,5 18.89 €
03089-0612061Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado6M12x1,52559208176141,8714,5 22.32 €
03089-0613081Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado8M16x1,533772610238192,31535 31.25 €
03089-0614101Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado10M20x1,5338328122510222,81530 34.29 €
03089-0614121Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado12M20x1,5338728142512222,81539 49.90 €
03089-0615161Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroniquelado16M24x24010632182816273,22040 59.40 €
03089-1719031Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural3M6x0,751434,5125103,580,836,5 23.16 €
03089-1710041Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural4M8x11843156134101715,5 22.07 €
03089-1711051Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural5M10x12150177155131,3412,5 18.89 €
03089-1712061Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural6M12x1,52559208176141,8714,5 22.32 €
03089-1713081Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural8M16x1,533772610238192,31535 31.25 €
03089-1714101Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural10M20x1,5338328122510222,81530 34.29 €
03089-1714121Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural12M20x1,5338728142512222,81539 49.90 €
03089-1715161Aacero inoxidable1.4404tratado con chorroacabado natural16M24x24010632182816273,22040 59.40 €