norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL3020.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_C Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo 183 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-7903Caceroendurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 10.82 €
03089-7004Caceroendurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,5664101412  10.28 €
03089-7105Caceroendurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,5875131,3512  9.79 €
03089-7206Caceroendurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  10.55 €
03089-7308Caceroendurecidogris antracita RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  12.52 €
03089-7410Caceroendurecidogris antracita RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 20.40 €
03089-790384Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 10.82 €
03089-700484Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,5664101412 10.28 €
03089-710584Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,5875131,3512 9.79 €
03089-720684Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 10.55 €
03089-730884Caceroendurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 12.52 €
03089-741084Caceroendurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 20.40 €
03089-17903Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 15.76 €
03089-17004Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,5664101412  15.08 €
03089-17105Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,5875131,3512  14.36 €
03089-17206Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  16.51 €
03089-17308Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  22.29 €
03089-17410Cacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 42.04 €
03089-1790384Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 15.76 €
03089-1700484Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,5664101412 15.08 €
03089-1710584Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,5875131,3512 14.36 €
03089-1720684Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 16.51 €
03089-1730884Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 22.29 €
03089-1741084Cacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 42.04 €