norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL3020.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca 206 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable, versión corta con botón de maniobra de plástico, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-8903Daceroendurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 10.56 €
03089-8004Daceroendurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,566410131412  10.07 €
03089-8105Daceroendurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,587513171,3512  9.59 €
03089-8206Daceroendurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  10.34 €
03089-8308Daceroendurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  12.35 €
03089-8410Daceroendurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 20.07 €
03089-890384Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 10.56 €
03089-800484Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,566410131412 10.07 €
03089-810584Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,587513171,3512 9.59 €
03089-820684Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 10.34 €
03089-830884Daceroendurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 12.35 €
03089-841084Daceroendurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 20.07 €
03089-18903Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 15.43 €
03089-18004Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70214M8x11829,566410131412  14.72 €
03089-18105Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70215M10x12134,587513171,3512  14.04 €
03089-18206Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  16.48 €
03089-18308Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  22.22 €
03089-18410Dacero inoxidableno endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 41.52 €
03089-1890384Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 15.43 €
03089-1800484Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11829,566410131412 14.72 €
03089-1810584Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12134,587513171,3512 14.04 €
03089-1820684Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 16.48 €
03089-1830884Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 22.22 €
03089-1841084Dacero inoxidableno endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 41.52 €