norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A2:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención endurecido 1.4034.
Perno de retención no endurecido 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4404.
Muelles de compresión 1.4401 o 1.4571.

Botón de maniobra termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL 3020.

Versión:Versión de acero:
casquillo roscado bruñido.
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable A2:
casquillo roscado de acabado natural.
Clavija de bloqueo endurecida o no endurecida, pulida y con acabado natural.

Versión de acero inoxidable A4:
casquillo roscado de acabado natural.Clavija de bloqueo pulida, con niquelado químico o acabado natural.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_A Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico 209 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-1903Aacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 7.69 €
03089-1004Aacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  6.93 €
03089-1105Aacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  7.34 €
03089-1206Aacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  8.15 €
03089-1308Aacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  10.48 €
03089-1410Aacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 10.60 €
03089-1412Aacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 15.01 €
03089-1516Aacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 20.84 €
03089-190384Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 7.69 €
03089-100484Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 6.93 €
03089-110584Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 7.34 €
03089-120684Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 8.15 €
03089-130884Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 10.48 €
03089-141084Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 10.60 €
03089-141284Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 15.01 €
03089-151684Aacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 20.84 €
03089-01903Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 12.51 €
03089-01004Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  10.64 €
03089-01105Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  11.95 €
03089-01206Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  14.09 €
03089-01308Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  18.69 €
03089-01410Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 19.16 €
03089-01412Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 28.07 €
03089-01516Aacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 39.92 €
03089-0190384Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 12.51 €
03089-0100484Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 10.64 €
03089-0110584Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 11.95 €
03089-0120684Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 14.09 €
03089-0130884Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 18.69 €
03089-0141084Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 19.16 €
03089-0141284Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 28.07 €
03089-0151684Aacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 39.92 €
03089-11903Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 12.51 €
03089-11004Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  10.64 €
03089-11105Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  11.95 €
03089-11206Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  14.09 €
03089-11308Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  18.69 €
03089-11410Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 19.16 €
03089-11412Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 28.07 €
03089-11516Aacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 39.92 €
03089-1190384Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 12.51 €
03089-1100484Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 10.64 €
03089-1110584Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 11.95 €
03089-1120684Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 14.09 €
03089-1130884Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 18.69 €
03089-1141084Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 19.16 €
03089-1141284Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 28.07 €
03089-1151684Aacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 39.92 €
03089-61903Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 15.01 €
03089-61004Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 12.78 €
03089-61105Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 14.34 €
03089-61206Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 16.91 €
03089-61308Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 22.43 €
03089-61410Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 22.99 €
03089-61412Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 29.47 €
03089-61516Aacero inoxidable1.4404niqueladogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22040 43.92 €
03089-6190384Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 15.01 €
03089-6100484Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 12.78 €
03089-6110584Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 14.34 €
03089-6120684Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 16.91 €
03089-6130884Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 22.43 €
03089-6141084Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 22.99 €
03089-6141284Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 29.47 €
03089-6151684Aacero inoxidable1.4404niqueladorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22040 43.92 €
03089-71903Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 15.01 €
03089-71004Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 12.78 €
03089-71105Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 14.34 €
03089-71206Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 16.91 €
03089-71308Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 22.43 €
03089-71410Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 22.99 €
03089-71412Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 29.47 €
03089-71516Aacero inoxidable1.4404acabado naturalgris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22040 43.92 €
03089-7190384Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 15.01 €
03089-7100484Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 12.78 €
03089-7110584Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 14.34 €
03089-7120684Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 16.91 €
03089-7130884Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 22.43 €
03089-7141084Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 22.99 €
03089-7141284Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 29.47 €
03089-7151684Aacero inoxidable1.4404acabado naturalrojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22040 43.92 €