norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se utilizan para impedir una modificación de la posición de bloqueo por fuerzas transversales.
Como ejemplo se puede mencionar el bloqueo de longitud y altura, y el bloqueo de posición en estructuras de máquinas, aparatos, muebles y vehículos especiales.

El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.

Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A2:
Casquillo roscado 1.4305.
Perno de retención endurecido 1.4034.
Perno de retención no endurecido 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310.

Modelo de acero inoxidable A4:
Casquillo roscado y perno de retención 1.4404.
Muelles de compresión 1.4401 o 1.4571.

Botón de maniobra termoplástico gris antracita o rojo tráfico RAL 3020.

A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_C Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo 190 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico y ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Llave
del acero
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-3903Cacero-endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 9.34 €
03089-3004Cacero-endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  8.42 €
03089-3105Cacero-endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  8.90 €
03089-3206Cacero-endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  9.89 €
03089-3308Cacero-endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  11.82 €
03089-3410Cacero-endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 13.43 €
03089-3412Cacero-endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 18.99 €
03089-3516Cacero-endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 26.38 €
03089-390384Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 9.34 €
03089-300484Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 8.42 €
03089-310584Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 8.90 €
03089-320684Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 9.89 €
03089-330884Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 11.82 €
03089-341084Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 13.43 €
03089-341284Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 18.99 €
03089-351684Cacero-endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 26.38 €
03089-03903Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 13.56 €
03089-03004Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  12.25 €
03089-03105Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  12.96 €
03089-03206Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  15.31 €
03089-03308Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  20.80 €
03089-03410Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 24.07 €
03089-03412Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 35.29 €
03089-03516Cacero inoxidable1.4034endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 50.14 €
03089-0390384Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 13.56 €
03089-0300484Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 12.25 €
03089-0310584Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 12.96 €
03089-0320684Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 15.31 €
03089-0330884Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 20.80 €
03089-0341084Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 24.07 €
03089-0341284Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 35.29 €
03089-0351684Cacero inoxidable1.4034endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 50.14 €
03089-13903Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 13.56 €
03089-13004Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70214M8x11838,5156134101612  12.25 €
03089-13105Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  12.96 €
03089-13206Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  15.31 €
03089-13308Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  20.80 €
03089-13410Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 24.07 €
03089-13412Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 35.29 €
03089-13516Cacero inoxidable1.4305no endurecidogris antracita RAL 702116M24x2409632182816273,22046 50.14 €
03089-1390384Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 13.56 €
03089-1300484Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30204M8x11838,5156134101612 12.25 €
03089-1310584Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 12.96 €
03089-1320684Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 15.31 €
03089-1330884Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 20.80 €
03089-1341084Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 24.07 €
03089-1341284Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 35.29 €
03089-1351684Cacero inoxidable1.4305no endurecidorojo tráfico RAL 302016M24x2409632182816273,22046 50.14 €