norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_A Perno de bloqueo, forma A 129 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
VersiónFormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-190384Acero-A3M6x0,751431,5125103,580,84,510 0,00 €
03089-100484Acero-A4M8x11838,5156134101612 0,00 €
03089-110584Acero-A5M10x12143,5177155131,3512 0,00 €
03089-120684Acero-A6M12x1,52551,7208176141,8614 0,00 €
03089-130884Acero-A8M16x1,533682610238192,31535 0,00 €
03089-141084Acero-A10M20x1,5337428122510222,81534 0,00 €
03089-141284Acero-A12M20x1,5337828142512222,81539 0,00 €
03089-151684Acero-A16M24x2409632182816273,22046 0,00 €
03089-0190384Acero inoxidable-A3M6x0,751431,5125103,580,84,510 0,00 €
03089-0100484Acero inoxidable-A4M8x11838,5156134101612 0,00 €
03089-0110584Acero inoxidable-A5M10x12143,5177155131,3512 0,00 €
03089-0120684Acero inoxidable-A6M12x1,52551,7208176141,8614 0,00 €
03089-0130884Acero inoxidable-A8M16x1,533682610238192,31535 0,00 €
03089-0141084Acero inoxidable-A10M20x1,5337428122510222,81534 0,00 €
03089-0141284Acero inoxidable-A12M20x1,5337828142512222,81539 0,00 €
03089-0151684Acero inoxidable-A16M24x2409632182816273,22046 0,00 €
03089-1190384Acero inoxidable-A3M6x0,751431,5125103,580,84,510 0,00 €
03089-1100484Acero inoxidable-A4M8x11838,5156134101612 0,00 €
03089-1110584Acero inoxidable-A5M10x12143,5177155131,3512 0,00 €
03089-1120684Acero inoxidable-A6M12x1,52551,7208176141,8614 0,00 €
03089-1130884Acero inoxidable-A8M16x1,533682610238192,31535 0,00 €
03089-1141084Acero inoxidable-A10M20x1,5337428122510222,81534 0,00 €
03089-1141284Acero inoxidable-A12M20x1,5337828142512222,81539 0,00 €
03089-1151684Acero inoxidable-A16M24x2409632182816273,22046 0,00 €