norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra termoplástico rojo.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma C o la forma D.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_B Perno de bloqueo, forma B 143 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
VersiónFormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-290384AceroSin ranura de bloqueoB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 0,00 €
03089-200484AceroSin ranura de bloqueoB4M8x11838,515613-10131612 0,00 €
03089-210584AceroSin ranura de bloqueoB5M10x12143,517715-13171,3512 0,00 €
03089-220684AceroSin ranura de bloqueoB6M12x1,52551,720817-14191,8614 0,00 €
03089-230884AceroSin ranura de bloqueoB8M16x1,53368261023-19242,31535 0,00 €
03089-241084AceroSin ranura de bloqueoB10M20x1,53374281225-22302,81534 0,00 €
03089-241284AceroSin ranura de bloqueoB12M20x1,53378281425-22302,81539 0,00 €
03089-251684AceroSin ranura de bloqueoB16M24x24096321828-27363,22046 0,00 €
03089-0290384Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 0,00 €
03089-0200484Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB4M8x11838,515613-10131612 0,00 €
03089-0210584Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB5M10x12143,517715-13171,3512 0,00 €
03089-0220684Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB6M12x1,52551,720817-14191,8614 0,00 €
03089-0230884Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB8M16x1,53368261023-19242,31535 0,00 €
03089-0241084Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB10M20x1,53374281225-22302,81534 0,00 €
03089-0241284Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB12M20x1,53378281425-22302,81539 0,00 €
03089-0251684Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB16M24x24096321828-27363,22046 0,00 €
03089-1290384Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 0,00 €
03089-1200484Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB4M8x11838,515613-10131612 0,00 €
03089-1210584Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB5M10x12143,517715-13171,3512 0,00 €
03089-1220684Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB6M12x1,52551,720817-14191,8614 0,00 €
03089-1230884Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB8M16x1,53368261023-19242,31535 0,00 €
03089-1241084Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB10M20x1,53374281225-22302,81534 0,00 €
03089-1241284Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB12M20x1,53378281425-22302,81539 0,00 €
03089-1251684Acero inoxidableSin ranura de bloqueoB16M24x24096321828-27363,22046 0,00 €