norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico y marca de enclavamiento
03090

Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Clavija de bloqueo de acero.
Casquillo roscado de acero
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Marca de bloqueo de aluminio.
Versión:Clavija de bloqueo de acero endurecido, pulido y bruñido.
Manguito roscado bruñido.
Marca de bloqueo de color rojo anodizado.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca

1) Anillo de marcación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03090 Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico y marca de enclavamiento 250 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico y marca de enclavamiento

Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico y marca de enclavamiento

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico y marca de enclavamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-71105A5M10x12143,5177155131,3512 12.12 €
03090-71206A6M12x1,52551,7208176141,8614 13.66 €
03090-71308A8M16x1,533682610238192,31535 16.02 €

Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico, marca de enclavamiento y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero con botón de maniobra de plástico, marca de enclavamiento y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03090-72105B5M10x12143,517715513171,3512 12.39 €
03090-72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 13.83 €
03090-72308B8M16x1,53368261023819242,31535 16.49 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83