norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado. En el tornillo de sujeción sobresaliente se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03092_E Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con vástago roscado 197 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con vástago roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3L4Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03092-1903Eaceroendurecido3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 8.20 €
03092-1004Eaceroendurecido4M8x1M3321567134101612  7.80 €
03092-1105Eaceroendurecido5M10x1M4371778155131,3512  7.43 €
03092-1206Eaceroendurecido6M12x1,5M6422088176141,8614  8.27 €
03092-1308Eaceroendurecido8M16x1,5M856261012238192,31535  10.68 €
03092-1410Eaceroendurecido10M20x1,5M8622812122510222,81534 15.33 €
03092-1412Eaceroendurecido12M20x1,5M8662814122512222,81539 16.85 €
03092-1516Eaceroendurecido16M24x2M10803218142816273,22046 23.92 €
03092-01903Eacero inoxidableendurecido3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 13.58 €
03092-01004Eacero inoxidableendurecido4M8x1M3321567134101612  12.95 €
03092-01105Eacero inoxidableendurecido5M10x1M4371778155131,3512  12.32 €
03092-01206Eacero inoxidableendurecido6M12x1,5M6422088176141,8614  14.56 €
03092-01308Eacero inoxidableendurecido8M16x1,5M856261012238192,31535  19.47 €
03092-01410Eacero inoxidableendurecido10M20x1,5M8622812122510222,81534 30.71 €
03092-01412Eacero inoxidableendurecido12M20x1,5M8662814122512222,81539 33.79 €
03092-01516Eacero inoxidableendurecido16M24x2M10803218142816273,22046 51.15 €
03092-11903Eacero inoxidableno endurecido3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510 13.01 €
03092-11004Eacero inoxidableno endurecido4M8x1M3321567134101612  12.39 €
03092-11105Eacero inoxidableno endurecido5M10x1M4371778155131,3512  11.78 €
03092-11206Eacero inoxidableno endurecido6M12x1,5M6422088176141,8614  13.83 €
03092-11308Eacero inoxidableno endurecido8M16x1,5M856261012238192,31535  18.53 €
03092-11410Eacero inoxidableno endurecido10M20x1,5M8622812122510222,81534 29.16 €
03092-11412Eacero inoxidableno endurecido12M20x1,5M8662814122512222,81539 32.06 €
03092-11516Eacero inoxidableno endurecido16M24x2M10803218142816273,22046 48.62 €