norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado. En el tornillo de sujeción sobresaliente se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03092_F Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con vástago roscado y contratuerca 205 kB

Planos

Perno de bloqueo, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3L4Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03092-2903Faceroendurecido3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 8.03 €
03092-2004Faceroendurecido4M8x1M332156713410131612  7.65 €
03092-2105Faceroendurecido5M10x1M437177815513171,3512  7.30 €
03092-2206Faceroendurecido6M12x1,5M642208817614191,8614  8.12 €
03092-2308Faceroendurecido8M16x1,5M85626101223819242,31535  10.64 €
03092-2410Faceroendurecido10M20x1,5M862281212251022302,81534 14.94 €
03092-2412Faceroendurecido12M20x1,5M866281412251222302,81539 16.43 €
03092-2516Faceroendurecido16M24x2M1080321814281627363,22046 23.35 €
03092-02903Facero inoxidableendurecido3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 14.05 €
03092-02004Facero inoxidableendurecido4M8x1M332156713410131612  13.36 €
03092-02105Facero inoxidableendurecido5M10x1M437177815513171,3512  12.77 €
03092-02206Facero inoxidableendurecido6M12x1,5M642208817614191,8614  15.07 €
03092-02308Facero inoxidableendurecido8M16x1,5M85626101223819242,31535  20.22 €
03092-02410Facero inoxidableendurecido10M20x1,5M862281212251022302,81534 30.31 €
03092-02412Facero inoxidableendurecido12M20x1,5M866281412251222302,81539 33.34 €
03092-02516Facero inoxidableendurecido16M24x2M1080321814281627363,22046 50.52 €
03092-12903Facero inoxidableno endurecido3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510 13.36 €
03092-12004Facero inoxidableno endurecido4M8x1M332156713410131612  12.74 €
03092-12105Facero inoxidableno endurecido5M10x1M437177815513171,3512  12.13 €
03092-12206Facero inoxidableno endurecido6M12x1,5M642208817614191,8614  14.32 €
03092-12308Facero inoxidableno endurecido8M16x1,5M85626101223819242,31535  19.22 €
03092-12410Facero inoxidableno endurecido10M20x1,5M862281212251022302,81534 28.91 €
03092-12412Facero inoxidableno endurecido12M20x1,5M866281412251222302,81539 31.81 €
03092-12516Facero inoxidableno endurecido16M24x2M1080321814281627363,22046 48.20 €