norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.

Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03093_G Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable 246 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-001903acero inoxidableGendurecido3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  16.74 €
03093-001004acero inoxidableGendurecido4M8x1184321184161203094-90  15.99 €
03093-001105acero inoxidableGendurecido5M10x12150242151,351203094-91  13.71 €
03093-001206acero inoxidableGendurecido6M12x1,52559282561,861403094-92  15.23 €
03093-001308acero inoxidableGendurecido8M16x1,53377363382,3153503094-93  20.04 €
03093-001410acero inoxidableGendurecido10M20x1,533834033102,8153403094-94  27.28 €
03093-001412acero inoxidableGendurecido12M20x1,533874233122,8153903094-94  29.98 €
03093-001516acero inoxidableGendurecido16M24x2401065040163,2204603094-95  37.86 €
03093-111903acero inoxidableGno endurecido3M6x0,751434,517143,50,84,51003094-99  16.74 €
03093-111004acero inoxidableGno endurecido4M8x1184321184161203094-90  15.99 €
03093-111105acero inoxidableGno endurecido5M10x12150242151,351203094-91  13.71 €
03093-111206acero inoxidableGno endurecido6M12x1,52559282561,861403094-92  15.23 €
03093-111308acero inoxidableGno endurecido8M16x1,53377363382,3153503094-93  20.04 €
03093-111410acero inoxidableGno endurecido10M20x1,533834033102,8153403094-94  27.28 €
03093-111412acero inoxidableGno endurecido12M20x1,533874233122,8153903094-94  29.98 €
03093-111516acero inoxidableGno endurecido16M24x2401065040163,2204603094-95  37.86 €