norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra 1.4305, pulido electrolítico.

Versión:Acabado natural, clavija de bloqueo pulida.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03093_H Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable y contratuerca 264 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de acero inoxidable y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaSuperficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-002903acero inoxidableHendurecido3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  18.33 €
03093-002004acero inoxidableHendurecido4M8x118432118413161203094-90  17.48 €
03093-002105acero inoxidableHendurecido5M10x1215024215171,351203094-91  15.00 €
03093-002206acero inoxidableHendurecido6M12x1,5255928256191,861403094-92  16.99 €
03093-002308acero inoxidableHendurecido8M16x1,5337736338242,3153503094-93  22.43 €
03093-002410acero inoxidableHendurecido10M20x1,53383403310302,8153403094-94  29.47 €
03093-002412acero inoxidableHendurecido12M20x1,53387423312302,8153903094-94  32.44 €
03093-002516acero inoxidableHendurecido16M24x240106504016363,2204603094-95  40.93 €
03093-112903acero inoxidableHno endurecido3M6x0,751434,517143,5100,84,51003094-99  18.33 €
03093-112004acero inoxidableHno endurecido4M8x118432118413161203094-90  17.48 €
03093-112105acero inoxidableHno endurecido5M10x1215024215171,351203094-91  15.00 €
03093-112206acero inoxidableHno endurecido6M12x1,5255928256191,861403094-92  16.99 €
03093-112308acero inoxidableHno endurecido8M16x1,5337736338242,3153503094-93  22.43 €
03093-112410acero inoxidableHno endurecido10M20x1,53383403310302,8153403094-94  29.47 €
03093-112412acero inoxidableHno endurecido12M20x1,53387423312302,8153903094-94  32.44 €
03093-112516acero inoxidableHno endurecido16M24x240106504016363,2204603094-95  40.93 €