norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se desliza bajo el botón de maniobra desencajado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03093_H Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida y contratuerca 248 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03093-22903Haceroendurecido3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  6.52 €
03093-22004Haceroendurecido4M8x11840,52113,5613161503094-90  6.24 €
03093-22105Haceroendurecido5M10x12146,52414,58171,351603094-91  5.98 €
03093-22206Haceroendurecido6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  6.43 €
03093-22308Haceroendurecido8M16x1,53372362412242,3154503094-93  7.76 €
03093-22410Haceroendurecido10M20x1,53379402415302,8154303094-94  11.49 €
03093-22412Haceroendurecido12M20x1,53384422418302,8155103094-94  12.63 €
03093-22516Haceroendurecido16M24x240104503024363,2206003094-95  14.36 €
03093-202903Hacero inoxidableendurecido3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  11.95 €
03093-202004Hacero inoxidableendurecido4M8x11840,52113,5613161503094-90  11.39 €
03093-202105Hacero inoxidableendurecido5M10x12146,52414,58171,351603094-91  10.86 €
03093-202206Hacero inoxidableendurecido6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  12.29 €
03093-202308Hacero inoxidableendurecido8M16x1,53372362412242,3154503094-93  14.61 €
03093-202410Hacero inoxidableendurecido10M20x1,53379402415302,8154303094-94  21.36 €
03093-202412Hacero inoxidableendurecido12M20x1,53384422418302,8155103094-94  23.48 €
03093-202516Hacero inoxidableendurecido16M24x240104503024363,2206003094-95  26.68 €
03093-212903Hacero inoxidableno endurecido3M6x0,75143317115100,84,51203094-99  11.95 €
03093-212004Hacero inoxidableno endurecido4M8x11840,52113,5613161503094-90  11.39 €
03093-212105Hacero inoxidableno endurecido5M10x12146,52414,58171,351603094-91  10.86 €
03093-212206Hacero inoxidableno endurecido6M12x1,52554,72817,79191,861803094-92  12.29 €
03093-212308Hacero inoxidableno endurecido8M16x1,53372362412242,3154503094-93  14.61 €
03093-212410Hacero inoxidableno endurecido10M20x1,53379402415302,8154303094-94  21.36 €
03093-212412Hacero inoxidableno endurecido12M20x1,53384422418302,8155103094-94  23.48 €
03093-212516Hacero inoxidableno endurecido16M24x240104503024363,2206003094-95  26.68 €