norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado.
En el tornillo de sujeción sobresaliente se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03096_J Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con vástago roscado 136 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con vástago roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D2LL1L2Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03096-1903Jaceroendurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  6.50 €
03096-1004Jaceroendurecido4M8x1M3322174161203094-90  6.19 €
03096-1105Jaceroendurecido5M10x1M43724851,351203094-91  5.89 €
03096-1206Jaceroendurecido6M12x1,5M64228861,861403094-92  6.33 €
03096-1308Jaceroendurecido8M16x1,5M856361282,3153503094-93  6.81 €
03096-1410Jaceroendurecido10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  10.76 €
03096-1412Jaceroendurecido12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  11.82 €
03096-1516Jaceroendurecido16M24x2M10805014163,2204603094-95  13.43 €
03096-01903Jacero inoxidableendurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  11.62 €
03096-01004Jacero inoxidableendurecido4M8x1M3322174161203094-90  11.06 €
03096-01105Jacero inoxidableendurecido5M10x1M43724851,351203094-91  9.58 €
03096-01206Jacero inoxidableendurecido6M12x1,5M64228861,861403094-92  11.45 €
03096-01308Jacero inoxidableendurecido8M16x1,5M856361282,3153503094-93  12.96 €
03096-01410Jacero inoxidableendurecido10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  20.50 €
03096-01412Jacero inoxidableendurecido12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  22.55 €
03096-01516Jacero inoxidableendurecido16M24x2M10805014163,2204603094-95  25.65 €
03096-11903Jacero inoxidableno endurecido3M6x0,75M224173,53,50,84,51003094-99  11.17 €
03096-11004Jacero inoxidableno endurecido4M8x1M3322174161203094-90  10.63 €
03096-11105Jacero inoxidableno endurecido5M10x1M43724851,351203094-91  9.12 €
03096-11206Jacero inoxidableno endurecido6M12x1,5M64228861,861403094-92  10.90 €
03096-11308Jacero inoxidableno endurecido8M16x1,5M856361282,3153503094-93  12.34 €
03096-11410Jacero inoxidableno endurecido10M20x1,5M8624012102,8153403094-94  19.40 €
03096-11412Jacero inoxidableno endurecido12M20x1,5M8664212122,8153903094-94  21.34 €
03096-11516Jacero inoxidableno endurecido16M24x2M10805014163,2204603094-95  24.28 €