norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.0403 soldable.
Clavija de bloqueo con clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma M.
Para soldar el perno de bloqueo, recomendamos soldeo en atmósfera protectora con un equipo de soldadura TIG.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03097_M Perno de bloqueo sin collar, forma M 144 kB

Planos

Perno de bloqueo sin collar, forma M

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
FormaDD1D2LL1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03097-2004MAceroEndurecido4101838,52141612 0,00 €
03097-2105MAceroEndurecido5122143,52451,3512 0,00 €
03097-2206MAceroEndurecido6142551,72861,8614 0,00 €
03097-2308MAceroEndurecido81833683682,31535 0,00 €
03097-2410MAceroEndurecido1022337440102,81534 0,00 €
03097-02004MAcero inoxidableEndurecido4101838,52141612 0,00 €
03097-02105MAcero inoxidableEndurecido5122143,52451,3512 0,00 €
03097-02206MAcero inoxidableEndurecido6142551,72861,8614 0,00 €
03097-02308MAcero inoxidableEndurecido81833683682,31535 0,00 €
03097-02410MAcero inoxidableEndurecido1022337440102,81534 0,00 €
03097-12004MAcero inoxidableNo endurecido4101838,52141612 0,00 €
03097-12105MAcero inoxidableNo endurecido5122143,52451,3512 0,00 €
03097-12206MAcero inoxidableNo endurecido6142551,72861,8614 0,00 €
03097-12308MAcero inoxidableNo endurecido81833683682,31535 0,00 €
03097-12410MAcero inoxidableNo endurecido1022337440102,81534 0,00 €

Otros artículos de esta categoría