norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.0403 soldable.
Clavija de bloqueo con clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Para evitar que la clavija de bloqueo rebote cuando sea necesario desacoplarla tras un periodo de tiempo prolongado, se utilizará la forma M.
En el tornillo de sujeción sobresaliente de la forma N se pueden montar empuñaduras especiales. Además, ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej. de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.
A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03098_N Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con vástago roscado 113 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa sin collar con vástago roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D3LL1L4Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03098-3105Naceroendurecido512M43724851,3512 7.03 €
03098-3206Naceroendurecido614M64328961,8614 7.74 €
03098-3308Naceroendurecido818M856361282,31535 9.59 €
03098-3410Naceroendurecido1022M8624012102,81534 14.79 €
03098-03105Nacero inoxidableendurecido512M43724851,3512 11.94 €
03098-03206Nacero inoxidableendurecido614M64328961,8614 13.59 €
03098-03308Nacero inoxidableendurecido818M856361282,31535 17.25 €
03098-03410Nacero inoxidableendurecido1022M8624012102,81534 27.30 €
03098-13105Nacero inoxidableno endurecido512M43724851,3512 11.35 €
03098-13206Nacero inoxidableno endurecido614M64328961,8614 12.89 €
03098-13308Nacero inoxidableno endurecido818M856361282,31535 16.47 €
03098-13410Nacero inoxidableno endurecido1022M8624012102,81534 26.07 €