norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir en momentos determinados. Al girar el pasador en 180º, la clavija se retrae.
Una muesca de cerrojo mantiene el pasador en esta posición.
Un tope de 180° evita que la muesca de cerrojo salte, impidiendo así también que se salga de nuevo la clavija de bloqueo.
Al seleccionar el lado de tope se define la dirección de giro del pestillo.
Indicación sobre el dibujo:
1. Tope a la izquierda
2. Tope a la derecha
Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099_B Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma B 275 kB
 Ficha de datos 03099-21_B Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma B 274 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-21-1050410BA la izquierda4M101038251593610171814 18.60 €
03099-21-1050510BA la izquierda5M101038251593610171,3814 18.60 €
03099-21-1050610BA la izquierda6M101038251593610171,8814 18.60 €
03099-21-1050512BA la izquierda5M121247,8301910,83,6812191,3815 20.52 €
03099-21-1050612BA la izquierda6M121247,8301910,83,6812191,8815 20.52 €
03099-21-1050812BA la izquierda8M121247,8301910,83,6812192,3815 20.52 €
03099-21-1050616BA la izquierda6M161660,4402614,44,81016241,81535 23.03 €
03099-21-1050816BA la izquierda8M161660,4402614,44,81016242,31535 23.03 €
03099-21-1051016BA la izquierda10M161660,4402614,44,81016242,81535 23.03 €
03099-21-10508201BA la izquierda8M20x1,5207050301861220302,32060 28.64 €
03099-21-10510201BA la izquierda10M20x1,5207050301861220302,82060 28.64 €
03099-21-10512201BA la izquierda12M20x1,52070503018612203032060 28.64 €
03099-21-2050410BA la derecha4M101038251593610171814 18.60 €
03099-21-2050510BA la derecha5M101038251593610171,3814 18.60 €
03099-21-2050610BA la derecha6M101038251593610171,8814 18.60 €
03099-21-2050512BA la derecha5M121247,8301910,83,6812191,3815 20.52 €
03099-21-2050612BA la derecha6M121247,8301910,83,6812191,8815 20.52 €
03099-21-2050812BA la derecha8M121247,8301910,83,6812192,3815 20.52 €
03099-21-2050616BA la derecha6M161660,4402614,44,81016241,81535 23.03 €
03099-21-2050816BA la derecha8M161660,4402614,44,81016242,31535 23.03 €
03099-21-2051016BA la derecha10M161660,4402614,44,81016242,81535 23.03 €
03099-21-20508201BA la derecha8M20x1,5207050301861220302,32060 28.64 €
03099-21-20510201BA la derecha10M20x1,5207050301861220302,82060 28.64 €
03099-21-20512201BA la derecha12M20x1,52070503018612203032060 28.64 €