norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pestillo de acero inoxidable 1.4308.
Clavija de bloqueo de acero inoxidable 1.4305.
Manguito de acero inoxidable 1.4301 soldable.
Versión:Acabado natural. Clavija de bloqueo pulida, no endurecida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Para soldar el pasador de bloqueo, recomendamos el soldeo en atmósfera protectora con un equipo de soldadura TIG.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099 Pasadores de bloqueo de acero inoxidable 224 kB

Planos

Pasadores de bloqueo de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDD1LL1BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-1080410E41038259361814 0,00 €
03099-1080510E51038259361,3814 0,00 €
03099-1080610E61038259361,8814 0,00 €
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 0,00 €
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 0,00 €
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 0,00 €
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 0,00 €
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 0,00 €
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 0,00 €
03099-1080820E8207050186122,32060 0,00 €
03099-1081020E10207050186122,82060 0,00 €
03099-1081220E122070501861232060 0,00 €