norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pestillo 1.0503.
Clavija de bloqueo de acero, clase de resistencia 5.8.
Manguito 1.0403 soldable.
Versión:Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Para soldar el pasador de bloqueo, recomendamos el soldeo en atmósfera protectora con un equipo de soldadura TIG.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099 Pasadores de bloqueo 157 kB

Planos

Pasadores de bloqueo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma E
Referencia
Forma F
D

D1LL1BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03099-08041003099-09041041038259361814
03099-08051003099-09051051038259361,3814
03099-08061003099-09061061038259361,8814
03099-08051203099-09051251246,83010,83,681,3815
03099-08061203099-09061261246,83010,83,681,8815
03099-08081203099-09081281246,83010,83,682,3815
03099-08061603099-09061661660,44014,44,8101,81535
03099-08081603099-09081681660,44014,44,8102,31535
03099-08101603099-091016101660,44014,44,8102,81535
03099-08082003099-0908208207050186122,32060
03099-08102003099-09102010207050186122,82060
03099-08122003099-091220122070501861232060