norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Pestillo 1.0503.
Clavija de bloqueo de acero, clase de resistencia 5.8.
Manguito 1.0403.
Versión:Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Indicación sobre el dibujo:
Forma E: Empuñadura sin recubrimiento, manguito liso
Forma F: Empuñadura con recubrimiento de polvo, manguito liso
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099 Pasadores de bloqueo 137 kB

Planos

Pasadores de bloqueo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaDD1LL1BB1HF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03099-080410E41038259361814 12.19 €
03099-080510E51038259361,3814 12.19 €
03099-080610E61038259361,8814 12.19 €
03099-080512E51246,83010,83,681,3815 12.49 €
03099-080612E61246,83010,83,681,8815 12.49 €
03099-080812E81246,83010,83,682,3815 12.49 €
03099-080616E61660,44014,44,8101,81535 14.84 €
03099-080816E81660,44014,44,8102,31535 14.84 €
03099-081016E101660,44014,44,8102,81535 14.84 €
03099-080820E8207050186122,32060 17.00 €
03099-081020E10207050186122,82060 17.00 €
03099-081220E122070501861232060 17.00 €
03099-090410F41038259361814 12.81 €
03099-090510F51038259361,3814 12.81 €
03099-090610F61038259361,8814 12.81 €
03099-090512F51246,83010,83,681,3815 13.08 €
03099-090612F61246,83010,83,681,8815 13.08 €
03099-090812F81246,83010,83,682,3815 13.08 €
03099-090616F61660,44014,44,8101,81535 15.47 €
03099-090816F81660,44014,44,8102,31535 15.47 €
03099-091016F101660,44014,44,8102,81535 15.47 €
03099-090820F8207050186122,32060 17.93 €
03099-091020F10207050186122,82060 17.93 €
03099-091220F122070501861232060 17.93 €