|
|
03099Pasadores de bloqueo |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Pestillo 1.0503. Clavija de bloqueo de acero, clase de resistencia 5.8. Manguito 1.0403.Versión:Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo. Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.Indicación sobre el dibujo:Forma E: Empuñadura sin recubrimiento, manguito liso Forma F: Empuñadura con recubrimiento de polvo, manguito liso DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-080410 | E | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 12.19 € | | 03099-080510 | E | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 12.19 € | | 03099-080610 | E | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 12.19 € | | 03099-080512 | E | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 12.49 € | | 03099-080612 | E | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 12.49 € | | 03099-080812 | E | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 12.49 € | | 03099-080616 | E | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 14.84 € | | 03099-080816 | E | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14.84 € | | 03099-081016 | E | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 14.84 € | | 03099-080820 | E | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 17.00 € | | 03099-081020 | E | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 17.00 € | | 03099-081220 | E | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 17.00 € | | 03099-090410 | F | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 12.81 € | | 03099-090510 | F | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 12.81 € | | 03099-090610 | F | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 12.81 € | | 03099-090512 | F | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 13.08 € | | 03099-090612 | F | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 13.08 € | | 03099-090812 | F | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 13.08 € | | 03099-090616 | F | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 15.47 € | | 03099-090816 | F | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 15.47 € | | 03099-091016 | F | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 15.47 € | | 03099-090820 | F | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 17.93 € | | 03099-091020 | F | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 17.93 € | | 03099-091220 | F | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 17.93 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|