|
|
03096_TPernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.
Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Ojo de llave 1.4310, acabado natural.Versión:Versión de acero: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado. El ojo de llave ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej., de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden. Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D4 | L | L1 | Carrera S | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la arandela roscada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03096-3004 | T | acero | endurecido | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 6.05 € | | 03096-3105 | T | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 5.60 € | | 03096-3206 | T | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 6.04 € | | 03096-3308 | T | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 7.07 € | | 03096-3410 | T | acero | endurecido | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 10.48 € | | 03096-03004 | T | acero inoxidable | endurecido | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 9.99 € | | 03096-03105 | T | acero inoxidable | endurecido | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 9.52 € | | 03096-03206 | T | acero inoxidable | endurecido | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 10.58 € | | 03096-03308 | T | acero inoxidable | endurecido | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 12.55 € | | 03096-03410 | T | acero inoxidable | endurecido | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 18.92 € | | 03096-13004 | T | acero inoxidable | no endurecido | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 9.99 € | | 03096-13105 | T | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 9.52 € | | 03096-13206 | T | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 10.58 € | | 03096-13308 | T | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 12.55 € | | 03096-13410 | T | acero inoxidable | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 18.92 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|