norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Ojo de llave 1.4310, acabado natural.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado.
El ojo de llave ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej., de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.
Para enroscar el perno de bloqueo, se puede suministrar una arandela roscada. Esta se coloca en el casquillo roscado de modo que los pernos de arrastre encajen en la ranura.
A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03096_U Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable y contratuerca 144 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable sin collar con anilla de tracción de acero inoxidable y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D4LL1Carrera
S
SWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
arandela roscada
CADAcc.PrecioPedir
03096-4004Uaceroendurecido4M8x1154021413161203094-90  6.15 €
03096-4105Uaceroendurecido5M10x12352245171,351203094-91  5.70 €
03096-4206Uaceroendurecido6M12x1,52357286191,861403094-92  6.18 €
03096-4308Uaceroendurecido8M16x1,52872368242,3153503094-93  7.44 €
03096-4410Uaceroendurecido10M20x1,528784010302,8153403094-94  11.03 €
03096-04004Uacero inoxidableendurecido4M8x1154021413161203094-90  10.90 €
03096-04105Uacero inoxidableendurecido5M10x12352245171,351203094-91  10.41 €
03096-04206Uacero inoxidableendurecido6M12x1,52357286191,861403094-92  11.81 €
03096-04308Uacero inoxidableendurecido8M16x1,52872368242,3153503094-93  13.98 €
03096-04410Uacero inoxidableendurecido10M20x1,528784010302,8153403094-94  20.48 €
03096-14004Uacero inoxidableno endurecido4M8x1154021413161203094-90  10.90 €
03096-14105Uacero inoxidableno endurecido5M10x12352245171,351203094-91  10.41 €
03096-14206Uacero inoxidableno endurecido6M12x1,52357286191,861403094-92  11.81 €
03096-14308Uacero inoxidableno endurecido8M16x1,52872368242,3153503094-93  13.98 €
03096-14410Uacero inoxidableno endurecido10M20x1,528784010302,8153403094-94  20.48 €