norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Ojo de llave 1.4310, acabado natural.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado. El ojo de llave ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej., de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03092 Pernos de bloqueo 249 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo

Perno de bloqueo, forma R

Más información

Planos

Perno de bloqueo, forma R

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
No endurecido
FormaDD1D4L1L2L4HSW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03092-300403092-0300403092-13004R4M8x115156134101612
03092-310503092-0310503092-13105R5M10x123177155131,3512
03092-320603092-0320603092-13206R6M12x1,523208176141,8614
03092-330803092-0330803092-13308R8M16x1,5282610238192,31535
03092-341003092-0341003092-13410R10M20x1,52828122510222,81534

Perno de bloqueo, forma S

Más información

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
Endurecido
Referencia
Acero inoxidable
No endurecido
FormaDD1D4L1L2L4HSW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03092-400403092-0400403092-14004S4M8x11515613410131612
03092-410503092-0410503092-14105S5M10x12317715513171,3512
03092-420603092-0420603092-14206S6M12x1,52320817614191,8614
03092-430803092-0430803092-14308S8M16x1,528261023819242,31535
03092-441003092-0441003092-14410S10M20x1,5282812251022302,81534