norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable
03092

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Ojo de llave 1.4310, acabado natural.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado. El ojo de llave ofrece un modo de accionamiento para el perno de bloqueo, p. ej., de forma automática (controlado por programa) con ayuda de un cilindro neumático, o permite un manejo a distancia a través de cables Bowden.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma R: sin contratuerca
Forma S: con contratuerca
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03092 Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable 240 kB

Planos (vista completa)

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D4LL1L2L4Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03092-3004Raceroendurecido4M8x11540156134101612  5.49 €
03092-3105Raceroendurecido5M10x12352177155131,3512  5.21 €
03092-3206Raceroendurecido6M12x1,52357208176141,8614  5.80 €
03092-3308Raceroendurecido8M16x1,528722610238192,31535  7.46 €
03092-3410Raceroendurecido10M20x1,5287828122510222,81534 10.82 €
03092-03004Racero inoxidableendurecido4M8x11540156134101612  8.92 €
03092-03105Racero inoxidableendurecido5M10x12352177155131,3512  8.50 €
03092-03206Racero inoxidableendurecido6M12x1,52357208176141,8614  10.05 €
03092-03308Racero inoxidableendurecido8M16x1,528722610238192,31535  13.33 €
03092-03410Racero inoxidableendurecido10M20x1,5287828122510222,81534 22.75 €
03092-13004Racero inoxidableno endurecido4M8x11540156134101612  8.92 €
03092-13105Racero inoxidableno endurecido5M10x12352177155131,3512  8.50 €
03092-13206Racero inoxidableno endurecido6M12x1,52357208176141,8614  10.05 €
03092-13308Racero inoxidableno endurecido8M16x1,528722610238192,31535  13.33 €
03092-13410Racero inoxidableno endurecido10M20x1,5287828122510222,81534 22.75 €

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable y contratuerca

Más información

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con anilla de tracción de acero inoxidable y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D4LL1L2L4Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03092-4004Saceroendurecido4M8x1154015613410131612  5.59 €
03092-4105Saceroendurecido5M10x1235217715513171,3512  5.30 €
03092-4206Saceroendurecido6M12x1,5235720817614191,8614  5.90 €
03092-4308Saceroendurecido8M16x1,52872261023819242,31535  7.72 €
03092-4410Saceroendurecido10M20x1,528782812251022302,81534 11.07 €
03092-04004Sacero inoxidableendurecido4M8x1154015613410131612  9.55 €
03092-04105Sacero inoxidableendurecido5M10x1235217715513171,3512  9.09 €
03092-04206Sacero inoxidableendurecido6M12x1,5235720817614191,8614  10.70 €
03092-04308Sacero inoxidableendurecido8M16x1,52872261023819242,31535  14.28 €
03092-04410Sacero inoxidableendurecido10M20x1,528782812251022302,81534 23.56 €
03092-14004Sacero inoxidableno endurecido4M8x1154015613410131612  9.55 €
03092-14105Sacero inoxidableno endurecido5M10x1235217715513171,3512  9.09 €
03092-14206Sacero inoxidableno endurecido6M12x1,5235720817614191,8614  10.70 €
03092-14308Sacero inoxidableno endurecido8M16x1,52872261023819242,31535  14.28 €
03092-14410Sacero inoxidableno endurecido10M20x1,528782812251022302,81534 23.56 €