norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida: Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida: casquillo roscado 1.4305. Clavija de bloqueo 1.4034.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Mediante la protección contra torsión se garantiza que no cambie la posición del perno del manguito. La inclinación de ataque permite una colocación automática del perno mediante fuerzas transversales unilaterales. Los tornillos se sueltan hasta la marca del perno, lo que permite un giro de la inclinación de ataque en la clavícula de 60º.Montaje:Los tornillos se sueltan mediante hexágono.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin contratuerca
Forma B: con contratuerca

1) Anillo de marcación
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089-10 Perno de bloqueo con protección contra torsión e inclinación de ataque 244 kB

Planos (vista completa)

Perno de bloqueo con protección contra torsión e inclinación de ataque

Perno de bloqueo con protección contra torsión e inclinación de ataque, forma A

Más información

Planos

Perno de bloqueo con protección contra torsión e inclinación de ataque, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3HSW1Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-10-12061AAcero6M12x1,52549,720817414814 0,00 €
03089-10-12060AAcero6M122549,720817414814 0,00 €
03089-10-13081AAcero8M16x1,533662610236192035 0,00 €
03089-10-13080AAcero8M1633662610236192035 0,00 €
03089-10-012061AAcero inoxidable6M12x1,52549,720817414814 0,00 €
03089-10-012060AAcero inoxidable6M122549,720817414814 0,00 €
03089-10-013081AAcero inoxidable8M16x1,533662610236192035 0,00 €
03089-10-013080AAcero inoxidable8M1633662610236192035 0,00 €

Perno de bloqueo con protección contra torsión e inclinación de ataque, forma B

Más información

Planos

 Perno de bloqueo con protección contra torsión e inclinación de ataque, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-10-22061BAcero6M12x1,52549,72081741419814 0,00 €
03089-10-22060BAcero6M122549,72081741419814 0,00 €
03089-10-23081BAcero8M16x1,53366261023619242035 0,00 €
03089-10-23080BAcero8M163366261023619242035 0,00 €
03089-10-022061BAcero inoxidable6M12x1,52549,72081741419814 0,00 €
03089-10-022060BAcero inoxidable6M122549,72081741419814 0,00 €
03089-10-023081BAcero inoxidable8M16x1,53366261023619242035 0,00 €
03089-10-023080BAcero inoxidable8M163366261023619242035 0,00 €