|
|
03000Piezas de presión con resorte, ranura y bola, fuerza del muelle... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Bola de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Bola endurecida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03000-03 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 | | | 1.14 € | | 03000-04 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 | | | 0.86 € | | 03000-05 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 | | | 0.86 € | | 03000-06 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | | | 0.86 € | | 03000-08 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 | | | 1.16 € | | 03000-10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 40 | | | 1.21 € | | 03000-12 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 | | | 1.87 € | | 03000-16 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 | | | 2.50 € | | 03000-20 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 80 | 160 | | | 3.76 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|