|
|
03020Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Perno de presión de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03020-04 | acero | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 6 | 20 | | | 0.98 € | | 03020-05 | acero | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 6 | 20 | | | 0.97 € | | 03020-06 | acero | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 7 | 20 | | | 0.97 € | | 03020-08 | acero | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 15 | 30 | | | 1.22 € | | 03020-10 | acero | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 35 | | | 1.30 € | | 03020-12 | acero | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 30 | 55 | | | 1.94 € | | 03020-16 | acero | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 45 | 100 | | | 2.67 € | | 03020-20 | acero | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 60 | 120 | | | 4.34 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|