|
|
03020Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Perno de presión de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03020-104 | acero | M4 | 1,8 | 9 | 1,5 | 0,6 | 3 | 10 | | | 1.12 € | | 03020-105 | acero | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 3 | 10 | | | 1.12 € | | 03020-106 | acero | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | | | 1.18 € | | 03020-108 | acero | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 7 | 15 | | | 1.41 € | | 03020-110 | acero | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 9 | 16 | | | 1.46 € | | 03020-112 | acero | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 14 | 26 | | | 2.09 € | | 03020-116 | acero | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 22 | 50 | | | 2.81 € | | 03020-120 | acero | M20 | 10 | 30 | 6,5 | 2,5 | 30 | 60 | | | 4.39 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|