|
|
03020Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Perno de presión de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | D1 | L | H | N | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03020-205 | acero | M5 | 2,4 | 12 | 2 | 0,8 | 9 | 25 | | | 1.13 € | | 03020-206 | acero | M6 | 2,7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | | | 1.20 € | | 03020-208 | acero | M8 | 4 | 16 | 2 | 1,2 | 22 | 43 | | | 1.43 € | | 03020-210 | acero | M10 | 4,5 | 19 | 2,5 | 1,6 | 20 | 54 | | | 1.50 € | | 03020-212 | acero | M12 | 6 | 22 | 3,5 | 2 | 36 | 94 | | | 2.15 € | | 03020-216 | acero | M16 | 8,5 | 24 | 4,5 | 2,5 | 60 | 110 | | | 2.90 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|