norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03025 Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar 203 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DD1HLNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03025-04acero inoxidableM41,81,590,6620 2.58 €
03025-05acero inoxidableM52,42120,8620 2.55 €
03025-06acero inoxidableM62,72141720 2.55 €
03025-08acero inoxidableM842161,21530 3.37 €
03025-10acero inoxidableM104,52,5191,62035 3.91 €
03025-12acero inoxidableM1263,52223055 4.99 €
03025-16acero inoxidableM168,54,5242,545100 6.54 €
03025-20acero inoxidableM20106,5302,560120 8.83 €