norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Perno de presión 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Perno de presión endurecido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03025 Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera 207 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, fuerza del muelle ligera

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DD1HLNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03025-104acero inoxidableM41,81,590,6310 3.04 €
03025-105acero inoxidableM52,42120,8310 3.09 €
03025-106acero inoxidableM62,72141410 3.14 €
03025-108acero inoxidableM842161,2715 3.89 €
03025-110acero inoxidableM104,52,5191,6916 4.46 €
03025-112acero inoxidableM1263,52221426 5.92 €
03025-116acero inoxidableM168,54,5242,52250 7.27 €
03025-120acero inoxidableM20106,5302,53060 9.69 €