|
|
03030Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Bola de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Bola endurecida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03030-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 1,5 | 3 | | | 2.09 € | | 03030-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 4 | 10 | | | 1.56 € | | 03030-05 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 6 | 11 | | | 1.56 € | | 03030-06 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 13 | | | 1.56 € | | 03030-08 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 15 | 30 | | | 2.02 € | | 03030-10 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 20 | 40 | | | 2.23 € | | 03030-12 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 30 | 55 | | | 2.96 € | | 03030-16 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 65 | 125 | | | 3.96 € | | 03030-20 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 80 | 160 | | | 5.32 € | | 03030-24 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 90 | 180 | | | 9.23 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|