|
|
03030Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Bola de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Bola endurecida.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03030-203 | M3 | 1,5 | 0,4 | 9 | 1,5 | 5 | 7 | | | 2.23 € | | 03030-204 | M4 | 2,5 | 0,8 | 10 | 2 | 12 | 22 | | | 1.71 € | | 03030-205 | M5 | 3 | 0,9 | 14 | 2,5 | 19 | 30 | | | 1.71 € | | 03030-206 | M6 | 3,5 | 1 | 15 | 3 | 28 | 40 | | | 1.71 € | | 03030-208 | M8 | 5 | 1,5 | 18 | 4 | 47 | 73 | | | 2.20 € | | 03030-210 | M10 | 6 | 2 | 23 | 5 | 66 | 100 | | | 2.50 € | | 03030-212 | M12 | 8 | 2,5 | 26 | 6 | 66 | 120 | | | 3.29 € | | 03030-216 | M16 | 10 | 3,5 | 33 | 8 | 90 | 180 | | | 4.36 € | | 03030-220 | M20 | 12 | 4,5 | 43 | 10 | 115 | 240 | | | 5.87 € | | 03030-224 | M24 | 15 | 5,5 | 48 | 12 | 130 | 270 | | | 10.14 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|