|
|
03040Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8. Perno de presión de acero. Muelle de acero para muelles cl. D.Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación sobre el dibujo:1) Tornillo de sujeción pegado Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03040-03 | M3 | 1 | 1,5 | 10 | 1 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 3 | 03040-903 | | | 2.61 € | | 03040-04 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 5 | 16 | 03040-904 | | | 2.04 € | | 03040-05 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 6 | 20 | 03040-905 | | | 1.96 € | | 03040-06 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 03040-906 | | | 2.02 € | | 03040-08 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 9 | 35 | 03040-908 | | | 2.39 € | | 03040-10 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 9 | 35 | 03040-910 | | | 2.67 € | | 03040-12 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 12 | 55 | 03040-912 | | | 3.43 € | | 03040-16 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 45 | 100 | 03040-916 | | | 4.39 € | | 03040-20 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 60 | 120 | - | | | 5.62 € | | 03040-24 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 80 | 160 | - | | | 9.95 € | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle ligera |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03040-104 | M4 | 1,5 | 1,5 | 15 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 7 | 03040-904 | | | 2.09 € | | 03040-105 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 3 | 10 | 03040-905 | | | 2.16 € | | 03040-106 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 03040-906 | | | 2.20 € | | 03040-108 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 4 | 16 | 03040-908 | | | 2.60 € | | 03040-110 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 | 16 | 03040-910 | | | 2.86 € | | 03040-112 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 5 | 27 | 03040-912 | | | 3.71 € | | 03040-116 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 20 | 45 | 03040-916 | | | 4.75 € | |
|
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle reforzada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | H | L | T1 | N | S | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | Referencia de la lave de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03040-205 | M5 | 2,4 | 2,3 | 18 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 11 | 29 | 03040-905 | | | 2.15 € | | 03040-206 | M6 | 2,7 | 2,5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 14 | 37 | 03040-906 | | | 2.24 € | | 03040-208 | M8 | 3,5 | 3 | 22 | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 22 | 65 | 03040-908 | | | 2.69 € | | 03040-210 | M10 | 4 | 3 | 22 | 1,4 | 1,6 | 3 | 19 | 70 | 03040-910 | | | 2.99 € | | 03040-212 | M12 | 6 | 4 | 28 | 2 | 2 | 4 | 25 | 85 | 03040-912 | | | 3.89 € | | 03040-216 | M16 | 7,5 | 5 | 32 | 2,5 | 2,5 | 5 | 60 | 150 | 03040-916 | | | 4.95 € | | 03040-220 | M20 | 10 | 7 | 40 | 3 | 2,5 | 6 | 75 | 190 | - | | | 6.35 € | | 03040-224 | M24 | 12 | 10 | 52 | 3 | 2,5 | 8 | 95 | 240 | - | | | 11.19 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|