norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Muelle de acero para muelles cl. D.
Versión:Bruñido. Perno de presión endurecido.Indicación:Esta pieza de presión se utiliza principalmente como pasador expulsor y como tope elástico en la fabricación de herramientas.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción pegado
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03040 Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, versión larga 273 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, versión larga
Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, versión larga

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2LL1HTT1NSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Referencia de la
Llave de montaje
CADAcc.PrecioPedir
03040-608X30M83,56,23010621,41,22,582003040-908  15.87 €
03040-608X40M83,56,24020821,41,22,5102803040-908  18.17 €
03040-608X50M83,56,250301021,41,22,5123803040-908  21.17 €
03040-608X60M83,56,260401521,41,22,5154503040-908  25.65 €
03040-610X40M10484010821,41,63123003040-910  17.46 €
03040-610X50M104850201021,41,63164603040-910  19.98 €
03040-610X60M104860301521,41,63205503040-910  22.99 €
03040-610X80M104880502021,41,63256503040-910  27.44 €
03040-612X50M1269,65020103224205003040-912  19.84 €
03040-612X60M1269,66030153224257603040-912  22.30 €
03040-612X80M1269,680502032243510203040-912  25.28 €
03040-612X100M1269,6100702532244010203040-912  29.77 €
03040-616X60M167,513,460301262,52,55306403040-916  21.25 €
03040-616X80M167,513,480502062,52,553011003040-916  25.20 €
03040-616X100M167,513,4100703062,52,553012003040-916  37.18 €
03040-616X120M167,513,4120904062,52,552013003040-916  43.03 €